Kompressori

Til.nro: SK 3396436

Til.nro:
SK 3396436
Toimitus
Kiinnitystarvikkeet
Nimelliskäyttöjännite
380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
24,7 kg
Bruttopaino
26 kg
Tullitariffinimike
84143020
EAN
4028177521384
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704