- Til.nro:
- SK 3398054
- Toimitus
- Kiinnitystarvikkeet
- Nimelliskäyttöjännite
- 380 V - 420 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 20,62 kg
- Bruttopaino
- 22,62 kg
- Tullitariffinimike
- 84143020
- EAN
- 4028177694408
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269