Aksiaalituuletin

Til.nro: SK 3396246

Til.nro:
SK 3396246
Halkaisija
300 mm
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,2 kg
Bruttopaino
2,6 kg
Tullitariffinimike
84145925
EAN
4028177402713
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704