- Til.nro:
- SK 3396247
- Halkaisija
- 315 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,44 kg
- Bruttopaino
- 3,28 kg
- Tullitariffinimike
- 84145925
- EAN
- 4028177402720
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704