- Til.nro:
- SK 3396658
- Halkaisija
- 250 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,068 kg
- Bruttopaino
- 1,468 kg
- Tullitariffinimike
- 84145925
- EAN
- 4028177673342
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704