Suodatinkotelo suodatintuulettimelle

Til.nro: SK 3399911

Täydellinen suodatintuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja.

Til.nro:
SK 3399911
Rakenne
seinäasennus
Hyödyt
Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa
Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
Asennus ilman työkaluja
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
Mitat
Leveys: 148,5 mm
Korkeus: 148,5 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,25 kg
Bruttopaino
0,305 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177001534
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716