- Til.nro:
- SK 3399915
- Rakenne
- seinäasennus
- Hyödyt
- Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa
- Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
- Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
- Asennus ilman työkaluja
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
- Mitat
- Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,96 kg
- Bruttopaino
- 1,517 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177001589
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716