Asennuskehys SK

Til.nro: SK 3396792

Til.nro:
SK 3396792
Toimitus
RAL 7035
Asennusaukotus
Leveys:417 cm
Korkeus:992 cm
Mitat
Leveys: 467 mm
Korkeus: 1.042 mm
Syvyys: 25 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5 kg
Bruttopaino
6 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177964907