TopTherm-suodatintuulettimet EMC

Til.nro: SK 3238624

Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

Til.nro:
SK 3238624
Rakenne
seinäasennus
EMC
Tuotekuvaus
EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
Tuotemuutos
Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin
Aksiaali, tasavirtamoottori
Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
1 x 3238060: 36 m³/h
2 x 3238060: 46 m³/h
Ilmamäärä vapaasti puhaltava (kuitusuodatin) DC
52 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Nimellisvirta maks.
DC: 0,24 A
Nimellisteho Pel
DC: 5,7 W
Mitat
Leveys: 148,5 mm
Korkeus: 148,5 mm
Asennusmitat
Rakenteen syvyys: 16 mm
Asennussyvyys: 58,5 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 124 mm
Aukotuskorkeus: 124 mm
Ohje
Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella
IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella
Tyyppi 3
Type 3R
Type 4
Tyyppi 4X kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Kestoikä
95 500 h
Käyttölämpötila-alue
-15 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-30 °C...70 °C
Melutaso
DC: 46 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,9 kg
Bruttopaino
0,92 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177985568
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
SK Suodatintuuletin TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), LxKxS: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Shielding/attenuation diagram
Tekniset yksityiskohdat