TopTherm-suodatintuulettimet EMC

Til.nro: SK 3239624

Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

Til.nro:
SK 3239624
Rakenne
seinäasennus
EMC
Tuotekuvaus
EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
Tuotemuutos
Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin
Aksiaali, tasavirtamoottori
Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
1 x 3239060: 74 m³/h
2 x 3239060: 84 m³/h
Ilmamäärä vapaasti puhaltava (kuitusuodatin) DC
100 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Nimellisvirta maks.
DC: 0,24 A
Nimellisteho Pel
DC: 5,7 W
Mitat
Leveys: 204 mm
Korkeus: 204 mm
Asennusmitat
Rakenteen syvyys: 24 mm
Asennussyvyys: 90 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 177 mm
Aukotuskorkeus: 177 mm
Ohje
Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella
IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella
Tyyppi 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Tyyppi 4X kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Kestoikä
95 500 h
Käyttölämpötila-alue
-15 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-30 °C...70 °C
Melutaso
DC: 46 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,1 kg
Bruttopaino
1,24 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177985551
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
SK Suodatintuuletin TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), LxKxS: 204 x 204 x 24 mm, EMC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Shielding/attenuation diagram
Tekniset yksityiskohdat