- Til.nro:
- SK 3149410
- Tuotekuvaus
- Aktiiviset kattotuulettimet sopivat tarkasti pieni- ja keskitehoisten TopTherm-kattojäähdyttimien asennusaukotukseen.
- Tuotemuutos
- Asennusreiät eivät ole yhteensopivia. Käytettäessä kattopeltiä uudelleen tarvitaan sovitinkehys 5050.701.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntävalmis yksikkö sisäänrakennetulla radiaalituulettimella
Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
- Nimelliskäyttöjännite
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 120 W
60 Hz:ssä: 170 W
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 1,1 A
60 Hz:ssä: 1,6 A
- Mitat
- Leveys: 550 mm
Korkeus: 125 mm
Syvyys: 370 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 475 mm
Aukon syvyys: 260 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 43
- Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...55 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 68 dB(A)
60 Hz:ssä: 69 dB(A)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,031 kg
- Bruttopaino
- 9,506 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177387119
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
Top therm kattotuuletin 115V