TopTherm-kattotuulettimet TS8:lle

Til.nro: SK 3149420

TS-kattotuulettimet sopivat tarkasti TopTherm -kattojäähdyttimien asennusaukkoihin. Asennus voidaan tehdä myös kaikkiin riittävän kokoisiin kattopintoihin. Tuoteperheen VX IT myöhemmissä tuotteissa asennusaukot eivät ole yhteensopivia. Käytettäessä VX IT -kattopeltiä uudelleen tarvitaan sovitinkehys 5050.701.

Til.nro:
SK 3149420
Tuotekuvaus
Aktiiviset kattotuulettimet sopivat tarkasti pieni- ja keskitehoisten TopTherm-kattojäähdyttimien asennusaukotukseen.
Tuotemuutos
Asennusreiät eivät ole yhteensopivia. Käytettäessä kattopeltiä uudelleen tarvitaan sovitinkehys 5050.701.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Liitäntävalmis yksikkö sisäänrakennetulla radiaalituulettimella
Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 120 W
60 Hz:ssä: 170 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,55 A
60 Hz:ssä: 0,88 A
Mitat
Leveys: 550 mm
Korkeus: 125 mm
Syvyys: 370 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 475 mm
Aukon syvyys: 260 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 43
Käyttölämpötila-alue
-10 °C...55 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 68 dB(A)
60 Hz:ssä: 69 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,119 kg
Bruttopaino
9,599 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177387126
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Top therm kattotuuletin 230V
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet