Energiatehokkaat, seinään asennettavat Blue e+ -jäähdytyslaitteet teholuokissa 1500–5000 W. Ne tarjoavat korkean suojausluokan IP56 / UL tyyppi 12/3R/4 ja lämpötila-alueen -30 °C – 60 °C avulla ihanteellisen suojan vaativassa ympäristössä. Voit asentaa jäähdytyslaitteen kolmella eri tavalla (pinta-asennus, osittainen uppoasennus tai täydellinen uppoasennus) esimerkiksi Toptec-projektiratkaisuihin.
- Til.nro:
- SK 3186330
- Rakenne
- seinäasennus
Ulkokaapit - Tuotekuvaus
- Energiatehokas seinään asennettava Blue e+ jäähdytin ulkokäyttöön. Monijännitekelpoisuutensa ansiosta käytettävissä maailmanlaajuisesti ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi Toptec-projektiratkaisuihin.
- Hyödyt
- Keskimäärin 75 %:n energiansäästö kierroslukusäätöisten komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta
- Kaikkien komponenttien pidempi käyttöikä ohjauskaapissa ja jäähdytyslaitteessa suojaavan jäähdytyksen avulla
- Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
- Tuotemuutos
- Jäähdyttimen sähköliitännän liitäntäkotelon suojus ei ole enää kuulunut toimitukseen vuoden 2024 alusta lähtien. Suojukset 3355.200 ja 3355.210 voidaan tilata lisävarusteena.
- Materiaali
- Alumiini AlMg3
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Asennuskehys ulkojäähdyttimen yleiskiinnitykseen pinta-asennusta, osittaista uppoasennusta ja täydellistä uppoasennusta varten
Sis. kiinnitystarvikkeet - Vaihtoehdot
- Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Ohje
- Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
- Blue e+ -jäähdyttimien suojaamiseksi käytössä on oltava sopiva ylijännitesuoja:
- Käyttöjännite < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Käyttöjännite > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - Ohje tilausnumerosta
- Toleranssi: 110 V -10 % (99 V) ja 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) ja 480 V +6 % (509 V)
- Nimellisteho
- 0,85 kW
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,7 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Lämpötilan säätö
- e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Mitat
- Leveys: 465 mm
Korkeus: 1.640 mm
Syvyys: 260 mm - Laitteen mitat sis. tiivistekehyksen ja design-suojuksen
- Leveys: 517 mm
Korkeus: 1.692 mm
Syvyys: 260 mm - Asennustapa
- Yleisasennus (pinta-asennus, osittainen uppoasennus, täydellinen uppoasennus)
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- asennuskehyksellä: sisäkierto IP56
- Ilman asennuskehystä: sisäkierto IP54
- Protection category NEMA
- asennuskehyksellä: UL tyyppi 12/3R/ 4
- Ilman asennuskehystä: UL tyyppi 12/3R
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 1.250 m³/h
Sisäkierto: 1.250 m³/h - Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,68 t - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,86
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,86 - Sopii:
- Kaappityyppi: Toptec
Leveys: ≥ 800 mm
Korkeus: ≥ 1.800 mm - Sopii tilausnumerolle
- 9782.828
- 9783.888
- Säätöalue
- 20 °C...50 °C
- Käyttölämpötila-alue
- -30 °C...60 °C
- Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)
- 3 °C...60 °C
- Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto
- -30 °C...45 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 2,4
- Melutaso
- 70 dB(A)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 56,8 kg
- Bruttopaino
- 74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1.051,14
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177967335
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- Jäähdytysyksikkö Blue e+, seinäasennettava, ulkokäyttöön, 2,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, alumiini, WHD: 465 x 1640 x 260 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet – R-513A
- Ohjeet – R134a
- Tietolehdet
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Tekninen järjestelmäkäsikirja