- Til.nro:
- SK 3302120
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4000 W ja 1000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondenssivedenhaihdutuksella.
- Hyödyt
- Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 0,38 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,21 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,23 kW
- Nimelliskäyttöjännite
- 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 1,9 A
60 Hz:ssä: 2 A
- Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 3,5 A
60 Hz:ssä: 3,9 A
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 310 m³/h
Sisäkierto: 345 m³/h
- Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,44
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
- Rakenne
- seinäasennus
- Mitat
- Leveys: 280 mm
Korkeus: 550 mm
Syvyys: 140 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,11 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,16 t
- Lämpötilan säätö
- Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Säätöalue
- 30 °C...55 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,3 kW
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 25 bar
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 13 kg
- Bruttopaino
- 13,75 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177366527
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704