Seinään asennettava Blue e+ Dynamic -jäähdytin 1,0 kW – 2,6 kW

Til.nro: SK 3486937

Blue e+ Dynamic -jäähdytinsarja on suunniteltu käytettäväksi dynaamisissa sovelluksissa. Laitteet on testattu DNV-CG-0339:n mukaisesti, joten ne soveltuvat erityisesti merialuksille (esim. konehuoneen kytkentäkaapit). Erityisen vakaan mekaanisen rakenteen ansiosta kylmälaitteet soveltuvat kaikkiin sovelluksiin, joissa niihin kohdistuu suuri tärinäkuormitus, kuten satamiin (nosturit), logistiikkaan (hyllylaitteet) tai lentoasemille (tavarankuljetuslaitteet).

Verkon kuristin Seinään asennettava Blue e+ Dynamic -jäähdytin

IoT-rajapinta

Til.nro:
SK 3486937
Rakenne
seinäasennus
Dynamic
Hyödyt
Lisää tehokkuutta: erittäin korkea seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6,2
Lisää joustavuutta: monipuolinen käyttö dynaamisissa sovelluksissa ilman suuria muutoksia olemassa olevaan järjestelmään. Jälkiasennukset erilaisiin sovellukseen toteutettavissa helposti.
Parempi käyttövarmuus: maksimaalisen luotettava, vähemmän huoltointensiivinen ja nopeasti käyttövalmis
Yksinkertaisempi: helpot suunnittelu-, käyttö- ja asennustyöt
Käyttöalueet
meriteollisuuden ja dynaamisiin käyttökohteisiin
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Vaihtoehdot
Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Nimelliskäyttöjännite
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Ohje
EMC-määräysten noudattamiseksi DNV-CG-0339:n mukaan kullekin vaiheelle on asennettava ylimääräinen linjareaktori (SK 3124.010) jäähdyttyslaitteen verkkosyöttöjohtoon. Tällä linjareaktorilla laitteen käyttö on mahdollista vain 220-240 V 1~- tai 380-440 V 3~ -virralla, 50/60 Hz. Laitetta SK M3187.973 voidaan käyttää ainoastaan kolmivaihekäytössä.
Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
Ohje tilausnumerosta
null
Hint Construction
Osien asentaminen ei ole mahdollista
Nimellisteho
0,73 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 1.250 m³/h
Sisäkierto: 1.250 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
7,6
Mitat
Leveys: 450 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 294 mm
Tarvittava asennusaukko
Aukon leveys: 433 mm
Aukotuskorkeus: 1.579 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Sisäkierto IP 55
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-1234yf
Määrä: 1,1 kg
Jäähdytysaineen määrä kompressiojärjestelmässä: 0,65 kg
Jäähdytysaineen määrä lämpöputkijärjestelmässä: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0 t
Lämpötilan säätö
e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...60 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)
3 °C...60 °C
Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto
-20 °C...45 °C
Säätöalue
20 °C...50 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
24 bar
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
70 kg
Bruttopaino
72,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
227,79 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
84158200
Tuotekuvaus
SK Blue e+ -jäähdytin, seinäasennettava, 2,0 kW, 110–240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50–60 Hz, teräslevyä, LxKxS: 450 x 1600 x 294 mm
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant
Ohjelmisto
Licence condition
Updater