- Til.nro:
- SK 3303130
- Materiaali
- Teräslevy
- Toimitus
- Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 500 W
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 610 W
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 280 W
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 310 W
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 2,6 A
60 Hz:ssä: 2,6 A
- Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 5,1 A
60 Hz:ssä: 6,4 A
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 345 m³/h
Sisäkierto: 310 m³/h
- Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Rakenne
- seinäasennus
- Mitat
- Leveys: 280 mm
Korkeus: 550 mm
Syvyys: 210 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 54
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,24 t
- Lämpötilan säätö
- Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 20 °C...55 °C
- Säätöalue
- 30 °C...55 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 360 W
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 380 W
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 465 W
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 490 W
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- EAN
- 4028177610453
- ECLASS 8.0
- 27180704