Seinäasennettavat jäähdyttimet perussäätimellä

Tuotenumero: SK 3305.130

Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

Tuotenumero:
SK 3305.130
Materiaali
Teräslevy
Toimitus
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1.510 W
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 850 W
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1.020 W
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 5,6 A
60 Hz:ssä: 6,2 A
Käynnistysvirta (maks.)
50 Hz:ssä: 22 A
60 Hz:ssä: 24 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 900 m³/h
Sisäkierto: 800 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Rakenne
seinäasennus
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 950 mm
Syvyys: 260 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 34
Sisäkierto IP 54
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,86 t
Lämpötilan säätö
Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
20 °C...55 °C
Säätöalue
30 °C...55 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 850 W
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1.000 W
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1.000 W
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1.160 W
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 16...16 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
EAN
4028177560208
ECLASS 8.0
27180704
Sertifikaatit
EAC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions