Seinäasennettavat jäähdyttimet perussäätimellä

Til.nro: SK 3329100

Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

Til.nro:
SK 3329100
Materiaali
teräslevy
Toimitus
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2.750 W
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1.600 W
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1.750 W
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 8,6 A
60 Hz:ssä: 10,6 A
Käynnistysvirta (maks.)
50 Hz:ssä: 21 A
60 Hz:ssä: 21 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 710 m³/h
Sisäkierto: 640 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,7
Rakenne
seinäasennus
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 1.580 mm
Syvyys: 295 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 34
Sisäkierto IP 54
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,95 kg
Lämpötilan säätö
Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
20 °C...55 °C
Säätöalue
30 °C...55 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1.450 W
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1.675 W
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1.625 W
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 2.000 W
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
68,4 kg
Bruttopaino
72 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177323087
ECLASS 8.0
27180704
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions