Seinäasennettavat jäähdyttimet perussäätimellä

Til.nro: SK 3361140

Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

Til.nro:
SK 3361140
Materiaali
Teräslevy
Toimitus
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 750 W
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 780 W
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 510 W
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 540 W
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
400 V AC
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 1,2 A
60 Hz:ssä: 1,4 A
Käynnistysvirta (maks.)
50 Hz:ssä: 3,1 A
60 Hz:ssä: 3,3 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 480 m³/h
Sisäkierto: 600 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
Rakenne
seinäasennus
Mitat
Leveys: 280 mm
Korkeus: 550 mm
Syvyys: 280 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 34
Sisäkierto IP 54
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,28 kg
Lämpötilan säätö
Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
20 °C...55 °C
Säätöalue
30 °C...55 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 480 W
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 550 W
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 530 W
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 640 W
Sulake
Muuntajasuojakytkin: 6,3...10 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
20 kg
Bruttopaino
22 kg
EAN
4028177433748
ECLASS 8.0
27180704
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Sertifikaatit
EAC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions