Seinäasennettavat jäähdyttimet perussäätimellä

Til.nro: SK 3366110

Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

Til.nro:
SK 3366110
Materiaali
Teräslevy
Toimitus
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1.050 W
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1.100 W
Nimelliskäyttöjännite
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 14,3 A
60 Hz:ssä: 14,7 A
Käynnistysvirta (maks.)
50 Hz:ssä: 43 A
60 Hz:ssä: 47 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 910 m³/h
Sisäkierto: 860 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Rakenne
seinäasennus
Mitat
Leveys: 435 mm
Korkeus: 1.590 mm
Syvyys: 205 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 34
Sisäkierto IP 54
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,7 kg
Lämpötilan säätö
Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
20 °C...55 °C
Säätöalue
30 °C...55 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1.075 W
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1.265 W
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1.375 W
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 20 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
68,4 kg
Bruttopaino
72 kg
EAN
4028177429680
ECLASS 8.0
27180704
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
EAC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions