- Til.nro:
- SK 3366140
- Materiaali
- teräslevy
- Toimitus
- Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 980 W
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1.080 W
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 3 A
60 Hz:ssä: 3,1 A
- Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 8 A
60 Hz:ssä: 8,8 A
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 910 m³/h
Sisäkierto: 860 m³/h
- Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
- Rakenne
- seinäasennus
- Mitat
- Leveys: 435 mm
Korkeus: 1.590 mm
Syvyys: 205 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 54
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,7 kg
- Lämpötilan säätö
- Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 20 °C...55 °C
- Säätöalue
- 30 °C...55 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1.090 W
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1.240 W
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1.260 W
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1.430 W
- Sulake
- Moottorinsuojakytkin: 6,3...10 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 61,75 kg
- Bruttopaino
- 65 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177429697
- ECLASS 8.0
- 27180704