Tuote on VX25-rivikaappijärjestelmän ja Blue e+-jäähdytyslaitteen täydellinen symbioosi. Vain yhdellä tilausnumerolla saat kaapin, johon kuuluu integroitu jäähdytin. Jäähdytin tarjoaa kaikki Blue e +-teknologian edut.
- Til.nro:
- SK 3185030
- Hyödyt
- VX25-rivikaappijärjestelmä ja Blue e+ -jäähdytin täydellisessä symbioosissa
- Jäähdyttimen voi huoltosyiden vaatiessa irrottaa eteenpäin vetämällä.
- Ei asennusvaivaa – jäähdytin, oven asentokytkin ja liitäntäkaapelointi on asennettu liitäntävalmiiksi.
- Jäähdytin tarjoaa kaikki Blue e + -teknologian edut
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Peruskaappi VX25, ovi, katto, takaseinä, sivuseinät, pohjalevyt, asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Integroitu ovikytkin
Integroitu Blue e+ ‑nestejäähdytin
Sähköinen kondenssiveden haihdutin
Poimusuodatin
Kondenssivesiletku (3 m) - Vaihtoehdot
- Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,76 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Ohje
- Käyttö ilman suodatinta kielletty
- Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
- Nimellisteho
- 0,75 kW
- Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Rakenne
- null
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 600 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 54 suodatinmatolla
- Sisäkierto IP 54 suodatinmatolla
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,59 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,85 t - Lämpötilan säätö
- e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)
- -20 °C...45 °C
- Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto
- 3 °C...60 °C
- Säätöalue
- 20 °C...50 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 24 bar
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 210,1 kg
- Bruttopaino
- 223 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- Peruskaappi VX25, 800 x 2200 x 600 mm, asennuslevy 699 x 1696 mm, integroidulla Blue e+ -jäähdyttimellä, 1300 W, 230 V, e+ Controllerilla
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK