Nestejäähdytin TopTherm 1 - 4 kW

Til.nro: SK 3319600

TopTherm-jäähdytin kattoasennuksessa tai Stand alone -vaihtoehtona, joustava ja kompakti. Se tarjoaa keskitetyn ja taloudellisen kylmävesijäähdytyksen ja huolehtii sen myötä mm. ilma-/vesi-lämmönvaihtimesta. Vakiona nanopinnoitetulla lauhduttimella.

Til.nro:
SK 3319600
Rakenne
Kylmäteknisten komponenttien kompakti ja modulaarinen rakenne
Nestettä kierrättävä pumppu
Hyödyt
Tarkka mikroprosessoriohjattu lämpötilansäätö
Ryhmähälytys potentiaalivapaan koskettimen avulla
Kansainvälinen kaksitaajuusrakenteen ansiosta
Väri
RAL 7035
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Täydellinen, liitäntävalmis yksikkö.
Monikielinen dokumentaatio, sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 44 (sähkölaitteet)
Kokonaisjäähdytysteho TW10/TU32
Jäähdytysteho TW10 TU32/50 Hz: 1,2 kW
Jäähdytysteho TW10 TU32/60 Hz: 1,3 kW
Kokonaisjäähdytysteho TW18/TU32
Jäähdytysteho TW18 TU32/50 Hz: 1,5 kW
Jäähdytysteho TW18 TU32/60 Hz: 1,7 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
50 Hz:ssä: 900 ft³/min
60 Hz:ssä: 900 ft³/min
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 430 mm
Lämpötilan säätö
Mikroprosessorisäädin (tehdasasetus +20 °C)
Käyttölämpötila-alue
10 °C...43 °C
Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
10 °C...30 °C
Lämpötilahystereesit
± 2 K
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 1,39 t
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 0,86 kW
60 Hz:ssä: 0,99 kW
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 5,7 A
60 Hz:ssä: 5,6 A
Vesikierto
painesuljettu
Vesiliitännät
G ½" IG
Jäähdytyspiirien määrä
1
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
51 kg
Bruttopaino
55 kg
Tullitariffinimike
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Tuotekuvaus
SK Nestejäähdytin mini 1,5/1,7 kW
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet – R134a
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Tekniset yksityiskohdat