Ilma-vesi-lämmönvaihtimet seinäasennus

Til.nro: SK 3363140

Teholuokat 375 – 5 000 W. Käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitäntämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.

Liitäntäsarja Ilma-vesi-lämmönvaihtimiin

Til.nro:
SK 3363140
Rakenne
seinäasennus
Vettä ohjaavat osat kupari/messinki (Cu/CuZn)
Tuotekuvaus
Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitäntämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho
L 35 W 10, 400 l/h: 0,5 kW
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,1 A
60 Hz:ssä: 0,1 A
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
1 ‐ 10 bar
Käyttöaika
100 %
Jäähdytysaine
Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Veden tulolämpötila
1 °C...30 °C
Vesiliitännät
½":n letkuntiiviste
G ⅜" AG
Lämpötilan säätö
Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
1 °C...70 °C
Ohje
Integroitu takaiskuventtiili e-Comfort-säätimellä varustetussa rakenteessa
Mitat
Leveys: 280 mm
Korkeus: 550 mm
Syvyys: 120 mm
Ohje tilausnumerosta
Toimitusajalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Säätöalue
20 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tullitariffinimike
84158300
EAN
4028177495760
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Hyväksynnät
CSA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Safety instructions
Tietolehdet
Technical Data sheet
Tekniset yksityiskohdat