- Til.nro:
- SK 3364540
- Rakenne
- seinäasennus
Vettä ohjaavat osat kupari/messinki (Cu/CuZn)
- Tuotekuvaus
- Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitäntämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
- Kokonaisjäähdytysteho
- L 35 W 10, 400 l/h: 1 kW
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,12 A
60 Hz:ssä: 0,11 A
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Käyttöaika
- 100 %
- Jäähdytysaine
- Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
- Veden tulolämpötila
- 1 °C...30 °C
- Vesiliitännät
- ½":n letkuntiiviste
- G ⅜" AG
- Lämpötilan säätö
- e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 1 °C...70 °C
- Ohje
- Integroitu takaiskuventtiili e-Comfort-säätimellä varustetussa rakenteessa
- Mitat
- Leveys: 280 mm
Korkeus: 550 mm
Syvyys: 120 mm
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
- Säätöalue
- 20 °C...55 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84158300
- EAN
- 4028177495883
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712