Kohdennettu kaappijäähdytys LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Til.nro: SK 3311560

Rivijäähdytys asennetaan kaappirivin sisälle. Lämmin ilma imetään laitteiden takaa, jäähdytetään ja puhalletaan etupuolelle kylmäkäytävään.

Til.nro:
SK 3311560
Hyödyt
Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
Pieni ilmanpuoleinen painehäviö ja siten tuulettimen pienin mahdollinen tehontarve
Optimaalinen mukautuvuus kylmän veden virtaaman dynaamisen ja portaattoman säädön ansiosta
Korkeita veden tulolämpötiloja käyttämällä epäsuoran vapaan jäähdytyksen osuus kasvaa ja siten käyttökustannukset pienenevät.
Tarpeen mukaan optimoitava jäähdytysteho modulaarisilla tuuletinyksiköillä.
Tuuletinmoduulit ovat konfiguroitavissa n+1-redundanteiksi
Vakiovarusteena 3-vaiheliitäntä sähköistä redundanssia varten
Vakiovarusteena redundantti lämpötila-anturi ilmapuolella
Kun jäähdytys ja kaappi ovat erillään, vettä ei pääse tunkeutumaan palvelinkaappiin.
Maks. 0,36 m²:n peruspinta-ala kaikille jäähdytystehoille
Parannettu lämmönpalautus korkeiden vesikiertolämpötilojen ansiosta käytettäessä LCP CW -glykolikokoonpanoja, esimerkiksi lämpöpumpun yhteydessä
Osiin pääsee huolto- ja kunnossapitotarkoituksessa helposti käsiksi edestä ja takaa
Puhallinmoduulien vaihto ilman työkaluja
Toimintotapa
Lämmintä ilmaa imetään huoneesta tai lämpimästä käytävästä laitteen takaa ja puhalletaan jäähdytettynä etupuolelle kylmäkäytävään. Tämän laitteen yhteydessä ei tarvita kaksoislattiaa.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Väri
RAL 7035
Vaihtoehdot
Ylimääräisten CMC III -anturien suoraliitäntä on mahdollinen
Korkeus 2200 mm
Rakenne
Rivin jäähdytys
Valvonta
Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten palvelimen lähtö- ja tulolämpötilan, veden meno- ja paluuvirtauksen lämpötilan, veden virtaaman, jäähdytystehon, tuulettimen nopeuden ja vuotojen, valvonta
Laitteen suoraliitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli
Integraatio RiZoneen
Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
40 kW/4
45 kW/5
55 kW/6
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
50 Hz:ssä: 8.000 m³/h
60 Hz:ssä: 8.000 m³/h
Tuuletinmoduulien määrä toimitettaessa
4
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm
Sopii kotelotyypille
TS IT
Asennus kaappiriviin
Etureuna 20 cm kaappirivin etupuolella
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Maks. jäähdytysteho
55 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitäntä
Käyttöaika
100 %
Jäähdytysaine
Vesi
EC-tuulettimet
Kyllä
Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
Kyllä
Lämpötilan säätö
Portaaton tuulettimen säätö
2-tiepalloventtiili
Vesiliitännät
DN 40 (G 1½" AG)
Veden tulolämpötila
15 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 20
Vaihtoehdot
Ylimääräisten CMC III -anturien suoraliitäntä on mahdollinen
Korkeus 2200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
220 kg
Bruttopaino
236 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177661912
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Tuotekuvaus
LCP Inline CW 300x2000x1200 55kW
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet