Kohdennettu kaappijäähdytys LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Tuotenumero: SK 3311.130

Jäähdytys suuritehoisella, kompaktilla kennolla. LCP imee ilmaa sivuttain palvelinkaapin takaosasta ja puhaltaa jäähdytetyn ilman edelleen sivuttain palvelinkaapin etuosaan.

Tuotenumero:
SK 3311.130
Hyödyt
Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
Pieni ilmanpuoleinen painehäviö ja siten tuulettimen pienin mahdollinen tehontarve
Palvelimen ilman tulolämpötilan säätö.
Vakiovarusteena redundantti lämpötila-anturi ilmapuolella
Optimaalinen mukautuvuus kylmän veden virtaaman dynaamisen ja portaattoman säädön ansiosta
Korkeita veden tulolämpötiloja käyttämällä epäsuoran vapaan jäähdytyksen osuus kasvaa ja siten käyttökustannukset pienenevät.
Tarpeen mukaan optimoitava jäähdytysteho modulaarisilla tuuletinyksiköillä.
Tuuletinmoduulit ovat konfiguroitavissa n+1-redundanteiksi
Vakiovarusteena 3-vaiheliitäntä sähköistä redundanssia varten
Kun jäähdytys ja kaappi ovat erillään, vettä ei pääse tunkeutumaan palvelinkaappiin.
Maks. 0,36 m²:n peruspinta-ala kaikille jäähdytystehoille
Parannettu lämmönpalautus korkeiden vesikiertolämpötilojen ansiosta käytettäessä LCP CW -glykolikokoonpanoja, esimerkiksi lämpöpumpun yhteydessä
Osiin pääsee huolto- ja kunnossapitotarkoituksessa helposti käsiksi edestä ja takaa
Puhallinmoduulien vaihto ilman työkaluja
Toimintotapa
LCP imee ilmaa palvelinkaapin takaa, jäähdyttää sen suuritehoisella, kompaktilla kennolla ja puhaltaa jäähdytetyn ilman edelleen palvelinkaapin etuosaan.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Väri
RAL 7035
Vaihtoehdot
Täysin integroitu palonilmaisu- ja sammutusjärjestelmä
Palvelinkaapin oven automaattinen avaus
Ylimääräisten CMC III -anturien suoraliitäntä on mahdollinen
Korkeus 2200 mm
Rakenne
Kaapin jäähdytys
Valvonta
Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten palvelimen lähtö- ja tulolämpötilan, veden meno- ja paluuvirtauksen lämpötilan, veden virtaaman, jäähdytystehon, tuulettimen nopeuden ja vuotojen, valvonta
Laitteen suoraliitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli
Integraatio RiZoneen
Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
50 Hz:ssä: 4.800 m³/h
60 Hz:ssä: 4.800 m³/h
Tuuletinmoduulien määrä toimitettaessa
1
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm
Sopii kotelotyypille
TS IT
Asennus kaappiriviin
Kaappirivin tasalla
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Maks. jäähdytysteho
30 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitäntä
Käyttöaika
100 %
EC-tuulettimet
Kyllä
Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
Kyllä
Lämpötilan säätö
Portaaton tuulettimen säätö
2-tiepalloventtiili
Vesiliitännät
DN 40 (G 1½" AG)
Veden tulolämpötila
15 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 20
Vaihtoehdot
Täysin integroitu palonilmaisu- ja sammutusjärjestelmä
Palvelinkaapin oven automaattinen avaus
Ylimääräisten CMC III -anturien suoraliitäntä on mahdollinen
Korkeus 2200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
180 kg
Bruttopaino
194 kg
EAN
4028177661813
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Tuotekuvaus
LCP Rack CW, 30kW, 300x2000x1000
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet