Kohdennettu kaappijäähdytys LCP Rack CW/CWG

Til.nro: SK 3314250

Jäähdytys suuritehoisella kennolla. LCP imee lämpimän ilman sivuttain palvelinkaapin takaosasta ja puhaltaa jäähdytetyn ilman sivuttain palvelinkaapin etuosaan.

Til.nro:
SK 3314250
Rakenne
Kaapin jäähdytys
CWG
Hyödyt
Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
Pieni ilmanpuoleinen painehäviö ja siten tuulettimen pienin mahdollinen tehontarve
Säätö palvelimen syöttöilman lämpötilan tai vaihtoehtoisesti paine-eron mukaan
Vakiovarusteena redundantti lämpötila-anturi ilmapuolella
Optimaalinen mukautuvuus kylmän veden virtaaman dynaamisen ja portaattoman säädön ansiosta
Korkeita veden tulolämpötiloja käyttämällä epäsuoran vapaan jäähdytyksen osuus kasvaa ja siten käyttökustannukset pienenevät.
Tarpeenmukainen jäähdytysteho modulaarisilla tuuletinyksiköillä (tuulettimen vaihto ilman työkaluja ja vaihdettavissa käytön aikana)
Tuuletinmoduulit ovat konfiguroitavissa n+1-redundanteiksi
Vakiovarusteena 3-vaiheliitäntä sähköistä redundanssia varten
UL-variantissa on sarjatuotannollisesti saatavissa 1- tai 2-vaiheinen kiintoliitäntä lisäsuojuksella.
Kun jäähdytys ja kaappi ovat erillään, vettä ei pääse tunkeutumaan palvelinkaappiin.
Maks. 0,36 m²:n peruspinta-ala kaikille jäähdytystehoille
Parannettu lämmönpalautus korkeiden vesikiertolämpötilojen ansiosta käytettäessä LCP CW -glykolikokoonpanoja, esimerkiksi lämpöpumpun yhteydessä
Osiin pääsee huolto- ja kunnossapitotarkoituksessa helposti käsiksi edestä ja takaa
Toimintotapa
LCP imee ilmaa palvelinkaapin takaa, jäähdyttää sen suuritehoisella, kompaktilla kennolla ja puhaltaa jäähdytetyn ilman edelleen palvelinkaapin etuosaan.
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
Väri
Kotelo: RAL 7035
Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005
Vaihtoehdot
Täysin integroitu palonilmaisu- ja sammutusjärjestelmä
Palvelinkaapin oven automaattinen avaus
Liitettävissä 16 kpl:n CMC III -anturia
Hyllyt korkeudeltaan 2200 mm, erityisväri
Kondensaation hallintasarjaan sisältyy erotin sekä lämpötila- ja kosteusanturi
Näyttö
Valvonta
Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten palvelimen lähtö- ja tulolämpötilan, veden meno- ja paluuvirtauksen lämpötilan, veden virtaaman, jäähdytystehon, tuulettimen nopeuden ja vuotojen, valvonta
Laitteen suoraliitäntä SNMP:n ja Ethernetin kautta (2 Ethernet-liitäntää, jolloin jopa 16 LCP:n ketjuttaminen on helpompaa)
null
Integrointi RiZone OT Suite -versioon (laajennetut mittaus- ja hallintatoiminnot, arvoja voidaan siirtää ja näyttää)
Ohje
From serial number 2025K000110475 onwards (production date: 16 September 2025), only display 3314.030 may be used as an accessory. The previous display model 3311.030 is no longer compatible as of that date.
All newly produced LCPs will be indicated by a green sticker on the packaging.
Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
50 Hz:ssä: 4.800 m³/h
Tuuletinmoduulien määrä toimitettaessa
4
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm
Sopii kotelotyypille
VX IT
TS IT
Asennus kaappiriviin
Kaappirivin tasalla
Nimelliskäyttöjännite
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Maks. jäähdytysteho
35 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitäntä
Käyttöaika
100 %
Jäähdytysaine
Vesi-glykoli
EC-tuulettimet
Kyllä
Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
Kyllä
Lämpötilan säätö
Portaaton tuulettimen säätö
2-tiepalloventtiili
Vesiliitännät
DN 40 (G 1½" AG)
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
10 bar
Veden tulolämpötila
15 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 10B
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Kyllä
Vaihtoehdot
Täysin integroitu palonilmaisu- ja sammutusjärjestelmä
Palvelinkaapin oven automaattinen avaus
Liitettävissä 16 kpl:n CMC III -anturia
Hyllyt korkeudeltaan 2200 mm, erityisväri
Kondensaation hallintasarjaan sisältyy erotin sekä lämpötila- ja kosteusanturi
Näyttö
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
204 kg
Bruttopaino
254 kg
Tullitariffinimike
84186900
EAN
4028177977723
Tuotekuvaus
SK LCP Rack CWG, 35 kW, RAL 7035, LxKxS: 300x2000x1200 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Info sheet
Muut tiedot
Ohjeet
Tietolehdet
Visio Shapes
Ohjelmisto
MIB files
Ohjelmisto