Kohdennettu kaappijäähdytys LCP Hybrid CW

Til.nro: SK 3311900

Suurikokoinen, suurtehoinen ilma/vesi-lämmönvaihdin – joka toimii samalla palvelinkaapin takaovena – jäähdyttää palvelimen lämmenneen poistoilman takaisin palvelimen tuloilman lämpötilaan.

Til.nro:
SK 3311900
Hyödyt
Asennetaan palvelinräkin taakse ja siten vältetään se, että palvelinräkin terminen kuorma on ohjattava pois tuuletuslaitteesta
Tasapainotettu lämmönjakelu lämmönvaihtimessa Heat Pipen avulla.
Oven avautumiskulma 135° mahdollistaa pääsyn palvelinkaapin takaosaan ja helpottaa asennus- ja konfigurointitöitä kaapissa.
Paras energiatehokkuus, koska sähkötehon tarvetta ei ole.
Käyttöalueet
Ilma-vesi-lämmönvaihdin jälkiasennukseen TS IT -kaappeihin myös käytön aikana.
Toimintotapa
Itsenäinen laite korvaa takaoven
Poistoilma jäähdytetään huoneenlämpötilaan. Veteen siirretty lämpöenergia kulkee ulkoiseen kylmävesijärjestelmään, jossa vesi jäähdytetään jälleen tarvittavaan menolämpötilaan.
Lämmönvaihdin hyödyntää IT-laitteiston ilmavirran eikä tarvitse jäähdytykseen lisätuuletinta
Erittäin alhainen painehävikki vedelle ja ilmalle huolimatta kompaktista rakenteesta
Vesiliitäntä vain alhaalta
Väri
RAL 7035
Rakenne
Kaapin jäähdytys
Ohje
Kaappiin asennettujen aktiivisten 19 tuuman komponenttien ilmateho (lämmitetty poistoilma) on oltava riittävän suuri, jotta ylitetään rei'itetyn lämmönvaihtimen takaoven painehäviö.
Kokonaisjäähdytysteho koskee 24 °C:n ulostulolämpötilaa
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 105 mm
Maks. jäähdytysteho
20 kW
Hyötykorkeus
47 U
Jäähdytysaine
Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Nimellisvirtaama – ilmamäärä
4 000 m³/h
Vesiliitännät
DN 25 (G 1" AG)
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
6 bar
Veden tulolämpötila
15 °C
Pakkausyksikkö
1 kpl
Bruttopaino
84 kg
EAN
4028177717053
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Tuotekuvaus
SK LCP Hybrid 800x2200x105 20kW
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet