- Til.nro:
- SK 3311391
- Hyödyt
- Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
- Pieni ilmanpuoleinen painehäviö ja siten tuulettimen pienin mahdollinen tehontarve
- Lämpötilan valvonta ja säätö
- Vakiovarusteena redundantti lämpötila-anturi ilmapuolella
- Lattiakuormitus on pieni kevyen painon ansiosta.
- Siirtynyt lämpöenergia poistuu ulkoisen lauhduttimen sijaintipaikalla ympäristöön, asennustila ei lämpene.
- Ihanteellinen IT-jäähdytykseen pienissä ja keskisuurissa tiloissa
- Yksi tai kaksi kaappia erikseen jäähdytettävissä
- Nopeudensäädöllä varustettu kompressori sovittaa jäähdytystehon optimaalisesti todelliseen tarpeeseen.
- LCP DX:n laitekohtainen huolto jäähdytyksen ja palvelinkaapin välistä.
- Toimintotapa
- LCP asennetaan kaappirivin sisälle. Lämmin ilma imetään käytävästä laitteiden takaa, jäähdytetään suuritehoisella, kompaktila kennolla ja puhalletaan kylmänä huoneilmaan tai kylmäkäytävään.
- Väri
- RAL 9005
- Maks. jäähdytysteho
- 20 kW
- Käyttöaika
- 100 %
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitännäinen liitäntälista
- Jäähdytysaine
- R410A
- EC-tuulettimet
- Kyllä
- Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
- Kyllä
- Lämpötilan säätö
- Portaaton tuulettimen säätö
- Invertteriohjattu lauhdutin
- Ohje
- null
- Asennus kaappiriviin
- Kaappirivin tasalla
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 4.800 m³/h
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm
- Modulointialue
- 6 ‐ 20 kW
- Käyttölämpötila-alue
- 15 °C...35 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...60 °C
- Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
- 20 kW
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- EAN
- 4028177940475
- EAN11 (UC)
- 91365
- ECLASS 8.0
- 27180712