- Til.nro:
- SK 3164620
- Hyödyt
- Helppo asentaa, asennusaukotuksia ei tarvitse tehdä käytettäessä kattolevyä
- Johdotettu liitäntävalmiiksi
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kattotuulettimet
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,3 A
60 Hz:ssä: 0,35 A
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 240 mm
Syvyys: 800 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- Sisäkierto IP 54
- Ohje
- Annetun ilmatehon vähentäminen 800 m³/h:iin 40 Pa:n vastapaineella käytettäessä kahta ilmastettua jalustan peitelevyä
- Käyttölämpötila-alue
- 20 °C...55 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 28,5 kg
- Bruttopaino
- 30 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
Kattotuuletin TS 800x800 230V