Tuuletinlevy VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Til.nro: DK 5502025

Kulloisenkin kokoonpanon mukaan VX IT:n, TS IT:n tai TE 8000:n aktiiviseen tuuletukseen.

Tuuletinlaajennussarja

Til.nro:
DK 5502025
Tuotekuvaus
Aktiiviseen ilmastointiin. Tuuletinta voi laajentaa lisäpuhaltimilla.
Käyttöalueet
Asennus kattolevyssä olevaan, valmiisen aukotukseen
Väri
RAL 9005
Toimitus
1 tuuletinyksikkö
2 tuuletinta
1 lämpötilansäädin
Liitäntäkaapeli, avoin
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 340 mm
Korkeus: 59 mm
Syvyys: 550 mm
Ohje
Annettu äänenvoimakkuus koskee ensimmäistä tuuletinta
Liitäntä jakorasian kautta tai maakohtaisella liitäntäpistokkeella
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
TS IT
Leveys: 800 mm
800 mm
800 mm
Syvyys: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Bruttopaino
4,8 kg
Tullitariffinimike
84149000
EAN
4028177679276
ECLASS 8.0
27189272
Tuotekuvaus
SK Tuuletinlevy, voi käyttää kattolevyssä, sis. 2 tuuletinta, laajennettavissa enint. 6 tuulettimeen, LxKxS: 340x59x550 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet