- Til.nro:
- SK 3312801
- Tuotekuvaus
- Katolle asennettavan jäähdyttimen asennukseen. Kattolevyn aukotus on tehty siten, että katolle asennettava jäähdytin asettuu kaapin keskilinjalle.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Asennusohje
- Asennuksessa on käytettävä saatavissa olevan umpinaisen kattolevyn kiinnitysmateriaaleja
- Sähköistä kondenssihöyrystymistä SK 3355.720 ei voi käyttää 19 tuuman tason törmäyksen vuoksi. Kondenssiveden poisto on suoritettava mukana toimitetun letkun kautta.
- Sopii tilausnumerolle
- 3312.800
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x800 mm, RAL 7035