- Til.nro:
- SK 3312811
- Tuotekuvaus
- Seinäasennettavan jäähdyttimen asennukseen. Oven aukotus on tehty siten, että seinäasennettava jäähdytin on asennettu oven keskelle.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Teräslevyovi takana
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
Sis. kiinnitystarvikkeet (lukituskappaleilla, ilman saranoita)
- Sopii tilausnumerolle
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
SK IT sheet metal door, for wall cooling unit 3312810, With mounting cutout for wall cooling unit 3312810, WD: 600x2000 mm, RAL 7035