Tuuletinmoduuli malleihin LCP Rack, Inline CW

Til.nro: SK 3311010

Jäähdytystehon lisäämiseen. Lisäksi voidaan toteuttaa redundanssi tai vähentää sähkötehon kulutusta.

Til.nro:
SK 3311010
Tuotekuvaus
LCP-kaappiin voidaan asentaa jälkikäteen yksittäisiä tuuletinmoduuleita viilennystehon lisäämiseksi. Jälkiasennuksella voidaan niin ikään saavuttaa LCP-kaapin redundanssi tai vähentää sen sähkötehontarvetta.
Hyödyt
Voidaan liittää laitteen ollessa käynnissä
Puhallinmoduulien vaihto ilman työkaluja
Toimintotapa
Asentamalla tuuletinmoduleja LCP:hen nostetaan kulloisenkin version tuuletus- ja näin myös jäähdytystehoa. Jäähdytystehon ollessa riittävä täydentäviä tuuletinmoduuleja voidaan hyödyntää redundanssin luomisessa. Asentamalla tuulettimia enemmän kuin ilman tilavuusvirta vaatii voidaan sähköenergian tarvetta vähentää, koska tuulettimet käyttävät silloin pienempää kierroslukua. Samoin laitteen melutasoa lasketaan merkittävästi.
Toimitus
1 tuuletinyksikkö
EC-tuulettimet
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.130/.230/.530 (maks. 30 kW) yhdellä tuuletinmoduulilla.
Jotta saavutetaan maks. 30 kW:n jäähdytysteho, on asennettava kaksi tuuletinmoduulia lisää.
Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.260/.560 (maks. 55 kW) neljällä tuuletinmoduulilla.
Jotta saavutetaan maks. 55 kW:n jäähdytysteho, on asennettava kaksi tuuletinmoduulia lisää.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,078 kg
Bruttopaino
8,503 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177661882
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus