NH-varoke-erottimet elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)

Til.nro: SV 9343130

Til.nro:
SV 9343130
Rakenne
For 60 mm busbar systems
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
Liitintilan leveys: 32 mm
Liitintilan korkeus: 10 mm
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuvi M10
Nimellisvirta maks.
250 A
Nimelliskäyttöjännite
400 V - 690 V, 3~
NH-koko
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 184 mm
Korkeus: 298 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
10 ‐ 150 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä
3-nap.
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Kyllä
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
10 ‐ 150 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,498 kg
Bruttopaino
2,505 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,44
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177540354
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Tuotekuvaus
RiLine varoke-erotin 250A, elektr. valv.
Hyväksynnät
CQC-CCC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Technical Data sheet
Tekniset yksityiskohdat