Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 -profiiliovi Ilmastoituja kytkentäkaappeja varten

Til.nro: SK 3300120

Profiiliovet, teräslevyä, tyyppien SK 3307.7XX–3310.7XX jäähdytysmoduulien asennukseen.

Til.nro:
SK 3300120
Tuotekuvaus
Profiiliovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Profiiliovi ilman esiasennettua jäähdytysmoduulia
TS 8 -saranat, oven avautumiskulma noin 110°
Ohje
Seuraavat tiedot koskevat 1200 mm leveitä TS 8-kaappeja.
Laitteen sijainnin ollessa oikealla koostuu 1 VP yhdestä saranoidusta profiiliovesta, joka asennetaan kytkentäkaapin oikealle puolelle, sekä erityisestä lukollisesta ovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle.
Jos laite sijaitsee vasemmalla, 1 VP koostuu yhdestä saranoidusta profiiliovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Olemassa olevaa oikeanpuoleista lukittavaa ovea voidaan käyttää.
Ohje tilausnumerosta
Oikeakätinen ovi
Sopii:
Laite oikealla
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
56,7 kg
Bruttopaino
57,5 kg
EAN
4028177560154
ECLASS 8.0
27180702
Tuotekuvaus
TSKaapin jäähdytysmoduuliovi 1200 oikea
Sertifikaatit
EAC
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat