- Tuotenumero:
- SV 9670.005
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi/ovet, katto, takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko, saranointi oikealla, vasemmalta avoin
Katto
Takaseinä
Pohjalevy, kolmiosainen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
4 nostosilmukkaa
Nostovarustelu varokkeilla varustelluille kytkinlistoille (merkki ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 3X:ään asti, riippuen verhoilusta
- Mitat
- Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 122,1 kg
- Bruttopaino
- 133,4 kg
- EAN
- 4028177814547
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2000x600 mm, sheet steel