Rivitysjärjestelmät TS 8 Kytkinlistakaapit

Tuotenumero: SV 9670.025

TS 8 -rivitysjärjestelmät, sähköenergian jakamiseen varokesuojatuilla kytkinlistoilla, merkki Jean Müller tai ABB.

Tuotenumero:
SV 9670.025
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi/ovet, katto, takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko, saranointi oikealla, vasemmalta avoin
Katto
Takaseinä
Pohjalevy, kolmiosainen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
4 nostosilmukkaa
Nostovarustelu varokkeilla varustelluille kytkinlistoille (merkki ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 3X:ään asti, riippuen verhoilusta
Mitat
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
133,5 kg
Bruttopaino
144,2 kg
EAN
4028177814554
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2200x600 mm, sheet steel
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot