Näyttökehys 600 ja 800 mm leveille oville

Til.nro: SZ 2305000

Kaikkien yleisten näyttöjen oviaukotusten verhoamiseen, 482,6 mm:iin (19") asti.

Til.nro:
SZ 2305000
Tuotekuvaus
Kaikkien yleisten näyttöjen oviaukotusten verhoamiseen, 482,6 mm (19") asti.
Toimitus
Sis. turvalasi-ikkunan
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Mitat
Leveys: 470 mm
Korkeus: 430 mm
Asennusaukotus
Leveys:415 mm
Korkeus:375 mm
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 375 mm
Laiteikkunan korkeus: 325 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,899 kg
Bruttopaino
3,099 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177020801
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Monitorikehys musta KS
Dokumentaatiot
Info sheet