Sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä.
- Til.nro:
- VX 9682352
- Rakenne
- tuuletusaukotuksella
- Tuotekuvaus
- Modulaarisen etuosan sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Etupuolen peitelevy
Erotuslista
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Käytettäessä kantta IP 2X on valittava yläilmanpoistoon kattolevy, jonka suojausluokka on IP 2X
- Mitat
- Korkeus: 300 mm
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,9 kg
- Bruttopaino
- 5,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177929944
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Tuotekuvaus
- VX Front trim panel, bottom, IP 2X, WH: 1200x300 mm sheet steel
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
- Dokumentaatiot
- Ohjeet