Sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä.
- Til.nro:
- SV 9682314
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Modulaarisen etuosan sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit. Asennuksessa tarvittava erotuslista sisältyy osaovien toimitukseen.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Leveys: = 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177929630
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Tuotekuvaus
- VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 400x100 mm sheet steel
- Dokumentaatiot
- Ohjeet