Järjestelmäkiinnitys Maxi-PLS:lle

Til.nro: SV 9650098

Virtakiskopitimien asennukseen.

Til.nro:
SV 9650098
Rakenne
asennukseen taka-alueelle ylös/alas
Käyttöalueet
Virtakiskopitimien asennukseen
Materiaali
Ruostumaton teräs
Napojen määrä
150 mm
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 3200
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
4,216 kg
Bruttopaino
4,415 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177576810
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Maxi-PLS järjestelmäkiinnitys 3200A 2kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot