Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Til.nro:
- SV 9674152
- Rakenne
- asennukseen taka-alueen keskelle (185 mm)
- Käyttöalueet
- Virtakiskopitimien asennukseen
- Materiaali
- Ruostumaton teräs
- Napojen määrä
- 3-nap.
185 mm - Sopii virtakiskojärjestelmille
- Flat-PLS 60
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,116 kg
- Bruttopaino
- 2,315 kg
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177626539
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV järjestelmäkiinnitin 4x 60x10