Järjestelmäkiinnitys Flat-PLS

Til.nro: SV 9674172

Virtakiskopitimien asennukseen.

Til.nro:
SV 9674172
Rakenne
käyttöön pystysuorana kytkentäsarjana
Käyttöalueet
Virtakiskopitimien asennukseen
Materiaali
Ruostumaton teräs
Napojen määrä
3-nap.4-nap.
120 mm
Sopii virtakiskojärjestelmille
Flat-PLS 60
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,908 kg
Bruttopaino
2,108 kg
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177606425
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV järjestelmäkiinnitin 4x 60x10
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot