Järjestelmäkiinnitys Flat-PLS

Til.nro: SV 9674182

Virtakiskopitimien asennukseen.

Til.nro:
SV 9674182
Rakenne
asennukseen katto-/pohja-alueelle suoraan kytkimen ylä-/alapuolelle
Käyttöalueet
Virtakiskopitimien asennukseen
Materiaali
Ruostumaton teräs
Napojen määrä
3-nap.4-nap.
120 mm
Sopii virtakiskojärjestelmille
Flat-PLS 60
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,75 kg
Bruttopaino
2,88 kg
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177606449
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV järjestelmäkiinnike, kiskon kannatinta varten, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm kiskon keskiöetäisyys, TS katto-/perusprofiilille (D: 800 mm).