Liitännän liitinosa

Til.nro: SV 9666340

Cu- ja Alu-johtimien sekä lamelloitujen kuparikiskojen suoraan liitäntään.

Til.nro:
SV 9666340
Tuotekuvaus
Kupari- ja alumiinijohtimien liitäntään. Lamelloituihin kuparikiskoihin tai umpi- ja avojohtimiin puristetulla pääteholkilla.
Materiaali
Duroplastinen muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Kytkintäliittimen peittämiseen tarvitaan kosketussuojamoduuli 9666.020
Nimellisvirta maks.
250 A
Napojen määrä
5-nap.
Pyöröjohdinten liitäntä
16 - 150 mm²
2 x 16 - 70 mm²
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
17 x 21 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,013 kg
Bruttopaino
3,213 kg
Tullitariffinimike
39211900
EAN
4028177676329
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV ISV kytkentäliitin, 250 A, 690 V, 5-napainen, pyöreä johdinliitäntä 1x16-150/2x16-70 mm², kiinnitysalue LK=17x21 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions