ISV-laajennusmoduulien asentamiseen VX-kaappeihin.
- Til.nro:
- SV 9666932
- Tuotekuvaus
- ISV-laajennusmoduulien asentamiseen kaappeihin.
- Materiaali
- Asennustarvikkeet: Teräslevyä, sinkitty
Kosketussuoja: teräslevyä, maalattu
Kosketussuoja, sivulla: PVC - Toimitus
- Asennustarvikkeet
Kosketussuoja
Sis. kiinnitystarvikkeet - Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 11 - Sopii tilausnumerolle
- 8457.000
- 8684.000
- 8685.000
- 8686.000
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 400 mm
500 mm
600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,6 kg
- Bruttopaino
- 7 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177923287
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV ISV asennussarja ISV-laajennusmoduuleihin VX:lle, 2 leveysyksikköä WU (500 mm), 11 U (1650 mm), (LK=600x1800 mm)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet