Toimintalohkon sivuseinämoduuli sisäiseen erotukseen

Til.nro: SV 9673051

Sivuttainen erotusseinä toimintalohkoille, ripustetaan TS-rasteriin.

Til.nro:
SV 9673051
Tuotekuvaus
Sivuttainen erotusseinä toimintalohkoille, ripustetaan TS-rasteriin. Valmius asennuskulmien ripustamiseen vaakasuoraa toimintalohkojen jakajaa tai asennuslevyä varten. Kaksi TS-järjestelmärei'itystä mahdollistavat muiden TS-lisävarusteiden käytön. Sivuseinämoduuleilla pienemmälle toimintalohkon syvyydelle ja TS-asennuskiskoilla 17 x 17 mm toteutetun apurakenteen avulla voidaan toteuttaa kaapin läpi menevä vapaa tila sivuseinän alueelle, esim. virtakiskojärjestelmän läpiviemistä varten.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
For compartment depth
425 mm
Mitat
Korkeus: 100 mm
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
2,7 kg
Bruttopaino
2,79 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177543508
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Sivuseinämoduuli 100x425mm 2kpl
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot