Toimintalohkon sivuseinämoduuli kaapelien liitäntätilaan

Til.nro: SV 9673089

Maxi-PLS-kaapeliliitäntäkiskojärjestelmän asennukseen.

Til.nro:
SV 9673089
Tuotekuvaus
Maxi-PLS-kaapeliliitäntäkiskojärjestelmän asennukseen.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskojärjestelmille
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Mitat
Korkeus: 450 mm
Sopii:
Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
11,4 kg
Bruttopaino
12 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177575875
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Sivuseinämoduuli 450x800 kaapeliliitä
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot